??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
bcc41
Bill of material
BCC41-d5
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
MFQ
MFQ1
CZ1
NL
CZ2
GCr15
CZ3
SUJ2
FJ
FJ1
DD
dh7
mm
DDX
dgc
0 -0.012 mm
D
mm
M
M5*0.8 mm
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
D1
d1
0 mm
V
7.5 mm
V1
0 mm
H
3 mm
RXFZ
80 N
RXZS
2500 rpm
WEIGHT
15 g
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D