VIPDO
Description
bcc41
Bill of material
BCC41-d5
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
MFQ
MFQ1
CZ1
NL
CZ2
GCr15
CZ3
SUJ2
FJ
FJ1
DD
dh7
mm
DDX
dgc
0 -0.012 mm
D
mm
M
M5*0.8 mm
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
D1
d1
0 mm
V
7.5 mm
V1
0 mm
H
3 mm
RXFZ
80 N
RXZS
2500 rpm
WEIGHT
15 g
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D