??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dwb21
Bill of material
DWB21-50
CODE
DWB21
LX1
A
CZ1
LHJ
BMCL1
HSYJYH
GG
gg
TMCC
tmcc
30x50 mm
XC
xc
+15/-15 mm
ZXKD
zxkd
10 μm
PXD
pxd
80 μm
FZ
fz
1.5 kgf
ZL
zl
0.23 kg
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D