??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dwb21
Bill of material
DWB21-50
CODE
DWB21
LX1
A
CZ1
LHJ
BMCL1
HSYJYH
GG
gg
TMCC
tmcc
30x50 mm
XC
xc
+15/-15 mm
ZXKD
zxkd
10 μm
PXD
pxd
80 μm
FZ
fz
1.5 kgf
ZL
zl
0.23 kg
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D