??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
100
Bill of material
MCY03-1605-100-IK-F100W-N-O
CODE
MCY03
CZ1
MLHJ
BMCL1
YJYH
KD
102 mm
CZ2
HJG
BMCL2
/
CZ3
MLHJ
BMCL3
/
CZ4
MLHJ
BMCL4
YJYH
SYHJ
SYHJ1
D
lgzj
16 mm
DL
lgdc
mm
LT
yxxc
mm
IS
gykgazfs
BRAND
mdpp
W
mdgl
SC
sc
LINK
mdazwz
N
2
L
469 mm
J
54 mm
KG
3.0 kg
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D