??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
100S
Bill of material
MCY04-1605-100-IK-F100W-N-O
CODE
MCY04
CZ1
MLHJ
BMCL1
YJYH
KD
102 mm
CZ2
HJG
BMCL2
/
CZ3
MLHJ
BMCL3
/
CZ4
MLHJ
BMCL4
YJYH
SYHJ
SYHJ1
D
lgzj
16 mm
DL
lgdc
mm
LT
yxxc
mm
IS
gykgazfs
BRAND
mdpp
W
mdgl
SC
sc
LINK
mdazwz
N
2
L
486 mm
J
64 mm
KG
4.0 kg
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D