??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
140w104mm - 感应电机140w104mm
明细表
ZDA10-6IK140GU-AF-6GU3K
TYPE
type
感应电机
CODE
OP
输出功率
140 W
V
电压
1ph 100 V
F
频率
50/60 Hz
A
电流
2.7/3.0 A
ST
启动转矩
700 mN.m
RT
额定转矩
1080/870 mN.m
RS
额定转速
1250/1550 r/min
C
电容容量
35.0 μF
RR
减速机减速比
L1
72
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D