??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
60F
明细表
MCY32-1205-100-MK-F100W-N-O
CODE
MCY32
CZ1
底座材质
镁铝合金
BMCL1
底座表面处理
阳极氧化
KD
底座宽度
65 mm
CZ2
导轨材质
合金钢
BMCL2
导轨表面处理
/
CZ3
滑板材质
镁铝合金
BMCL3
滑板表面处理
/
CZ4
盖板材质
镁铝合金
BMCL4
盖板表面处理
阳极氧化
SYHJ
使用环境
0~40°C,35~85%RH不得结露
D
螺杆直径
12 mm
DL
螺杆导程
mm
LT
有效行程
mm
IS
感应开关安装位置
BRAND
马达品牌
W
马达功率
SC
刹车
LINK
马达安装位置
N
6
L
338 mm
J
52 mm
KG
2.3 kg
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D