??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dwb21
Bill of material
DWB21-50
CODE
DWB21
LX1
A
CZ1
LHJ
BMCL1
HSYJYH
GG
gg
TMCC
tmcc
30x50 mm
XC
xc
+15/-15 mm
ZXKD
zxkd
10 μm
PXD
pxd
80 μm
FZ
fz
1.5 kgf
ZL
zl
0.23 kg
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D