??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
bcc41
Bill of material
BCC41-d5
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
MFQ
MFQ1
CZ1
NL
CZ2
GCr15
CZ3
SUJ2
FJ
FJ1
DD
dh7
mm
DDX
dgc
0 -0.012 mm
D
mm
M
M5*0.8 mm
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
D1
d1
0 mm
V
7.5 mm
V1
0 mm
H
3 mm
RXFZ
80 N
RXZS
2500 rpm
WEIGHT
15 g
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D