??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
bcc41
Bill of material
BCC41-d5
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
MFQ
MFQ1
CZ1
NL
CZ2
GCr15
CZ3
SUJ2
FJ
FJ1
DD
dh7
mm
DDX
dgc
0 -0.012 mm
D
mm
M
M5*0.8 mm
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
D1
d1
0 mm
V
7.5 mm
V1
0 mm
H
3 mm
RXFZ
80 N
RXZS
2500 rpm
WEIGHT
15 g
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D