??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
aaf01
Bill of material
AAF01-D6-L18-F3-S3-KA3-A2
CODE
LX1
A
LX2
A1
DGC
g6
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
D
Dg6
mm
TOL
-0.004,-0.012 mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
DD
d
5.0 mm
M
m
0.70 mm
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
S
mm
Введите значение для S
mm
cm
inch
ft
KAKBKC
kakbkc
BB
b
2 mm
TT
t
1.2 mm
KA
mm
Введите значение для KA
mm
cm
inch
ft
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
KB
mm
B
mm
KC
mm
C
mm
ZJKD
zjkd
KD
mm
ZJKE
zjke
KE
mm
ZJLALB
zjlalb
LA
mm
G
mm
LB
mm
J
mm
Y
mm
X
mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D