??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
aaf31
Bill of material
AAF31-D6-L18-F3-S3-KA3-A2
CODE
LX1
A
LX2
A1
DGC
h7
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
D
Dh7
mm
TOL
0,-0.012 mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
DD
d
5.0 mm
M
m
0.70 mm
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
KAKBKC
kakbkc
BB
b
2 mm
TT
t
1.2 mm
KA
mm
Enter value for KA
mm
cm
inch
ft
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
KB
mm
B
mm
KC
mm
C
mm
ZJKD
zjkd
KD
mm
ZJKE
zjke
KE
mm
ZJLALB
zjlalb
LA
mm
G
mm
LB
mm
J
mm
Y
mm
X
mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D