??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
AAG51_61 转轴-一端内螺纹型·带扳手槽型·D公差h7
明细表
AAG51-D4-L12-M2-K0
CODE
LX1
类型
一端内螺纹型
LX2
类型
标准型
DGC
D公差
h7
CZ1
国标材质
45
CZ2
相当材质
S45C
BMCL
表面处理
发黑
D
Dh7
mm
TOL
D公差
0,-0.012 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
M
mm
K
mm
W
0 mm
V
0 mm
ZJLC
变更L尺寸公差
ZJLALB
增加平面
LA
mm
G
mm
LB
mm
J
mm
Y
mm
X
mm
ZJKBKC
增加键槽
KB
mm
S
mm
KC
mm
C
mm
T
mm
F
mm
ZJKD
增加开口凸轮用槽
KD
mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D