??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
aap71
Bill of material
AAP71-D4-L12-M2-N2-K0
CODE
LX1
A
LX2
A1
DGC
h9
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
D
Dh9
mm
TOL
0,-0.030 mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
M
mm
N
mm
K
mm
W
0 mm
V
0 mm
ZJLC
zjlc
ZJLALB
zjlalb
LA
mm
G
mm
LB
mm
J
mm
Y
mm
X
mm
H
0.0 mm
ZJKBKC
zjkbkc
KB
mm
S
mm
KC
mm
C
mm
T
mm
F
mm
ZJKD
zjkd
KD
mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D