??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
agtw
Bill of material
AGTW-15050A
CODE
AGTW
LX1
AA
CZ1
STKM11A
CZ2
S20C
BMCL1
KQ
BMCL2
DYG
WD
-20°C~60°C
S
Specifications
L1
Lmax
246 mm
L2
Lmin
196 mm
S1
S
50
FA1
N
49 N
FA2
kgf
5.0 kgf
FB1
N
69 N
FB2
kgf
7.0 kgf
FB3
s
40 s
A
15.0 mm
B
7.0 mm
H
164 mm
AMB
Applicable mounting bracket
BAZG-8A,BAZG-8B,BAZG-8C,BAZG-8D
W
weight
125 g
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D