??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
agty
Bill of material
AGTY-A-40-20
CODE
AGTY
LX1
AA
CZ1
CZ11
CZ2
CZ21
CZ3
CZ31
BMCL1
KQ
BMCL2
DYG
BMCL3
DX
WD
-20°C~80°C
FS
Front shape
T
trip
mm
NO
Maximum length -5mm
NO1
Rate of change of nitrogen reaction force at maximum length +5mm
126%
L
Lmax
106 mm
W
weight
47 g
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D