??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ajf02
Bill of material
AJF02-D14-L76-F3-S3-V8-Q8-X20
CODE
LX1
A
LWXX
ZXYX
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL1
FH
D
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
S
mm
Введите значение для S
mm
cm
inch
ft
V
mm
Q
mm
X
mm
P
3 mm
D2
12.5 mm
YGZJ
ygzj
10.1 mm
LWSJ
lwsj
4.22 °
ZJAC
zjac
AC
mm
ZJAQ
zjaq
AQ
mm
ZJSC
zjsc
SC
mm
SW
mm
SY
mm
ZJSQ
zjsq
SQ
mm
SW1
mm
SY1
mm
ZJMC
zjmc
mm
MC
mm
ZJMQ
zjmq
mm
MQ
mm
ZJBV
zjbv
BV
mm
ZJBC
zjbc
BC
mm
ZJZC
zjzc
W
mm
A
mm
ZJZQ
zjzq
W1
mm
A1
mm
ZJKV
zjkv
KV
mm
C
mm
ZJKC
zjkc
KC
mm
C1
mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D