??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ajp80
Bill of material
AJP80-d14
CODE
LX1
A
LX2
A1
PHXS
PHXS1
LWXX
YX
CZ1
HT
D
d
mm
P
3 mm
DD
D
22 mm
L1
30 mm
D1
45 mm
T
5 mm
S
5 mm
PCD
33 mm
K
5.3 mm
RXTL
rxtl
4.88 KN
ZL
zl
108 mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D