??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ajr71
Bill of material
AJR71-d10
CODE
D
d
mm
P
2 mm
H
h
10 mm
W
31 mm
HH
H
20 mm
L
24 mm
L1
16 mm
W1
20 mm
W2
8 mm
C
4 mm
M
4 mm
V
10 mm
RXTL
rxtl
2.50 KN
ZL
zl
85 g
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D