??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
akp01
Bill of material
AKP01-D8
CODE
LX1
A
CZ1
Q235
CZ2
SS400
BMCL1
FH
FJ
FJ1
D
DH7
mm
TOL
+0.015,0 mm
A
33 mm
B
13 mm
C
9 mm
H
24 mm
HH
h
18 mm
P
23 mm
DD
d
4.3 mm
T
4 mm
L
12 mm
K
9 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D