??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
asm120w90mm - asm120w90mm1
Bill of material
ZDC08-5IK120RGU-AF-5GU3KB
TYPE
type
ts
CODE
OP
output power
120 W
V
Voltage
1ph 100 V
F
frequency
50/60 Hz
AT
Allowable torque1
750 mN.m
ST
Starting torque
530 mN.m
A
electric current
2.10/2.50 A
C
Capacitance
30.0 μF
RR
L
65.5
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D