??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
aswb
明细表
ASWB-D6-L15
CODE
ASWB
LX1
类型
超重载型
CZ2
相当材质
SWOSC-V
YSL
最大压缩量
L X 20%
D
mm
L
mm
D1
d
3 mm
N
弹簧常数
59.0 N/mm
A
压紧长度
11.6 mm
F30
30万次F=L×20%(Fmm)
3 mm
FF30
30万次F=L×20%(负载)
177 N
F50
50万次F=L×18%(Fmm)
2.7 mm
FF50
50万次F=L×18%(负载)
159 N
F100
100万次F=L×16%(Fmm)
2.4 mm
FF100
100万次F=L×16%(负载)
142 N
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D