??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ASWR
明细表
ASWR-D10.5-L15
CODE
ASWR
LX1
类型
高压缩量型
CZ1
国标材质
60Si2CrA
CZ2
相当材质
SWOSC-V
YSL
最大压缩量
L X 50%
D
mm
L
mm
D1
d
6.0 mm
N
弹簧常数
10.46 N/mm
A
压紧长度
6.00
F
最大压缩量
7.5
FZ
负载N(kgf)
78.5
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D