??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
bac11
明细表
BAC11-7000
CODE
LX1
类型
单列型
LX2
类型
经济型
ZCLB
轴承类别代码
7
ZCJD
轴承精度
GB/T 307.1 0级
CZ1
轴承国标材质
GCr15
CZ2
轴承相当材质
SUJ2
JCJ
接触角
25
XH
轴承代码
DD
d
10 mm
D
26 mm
B
8 mm
RMIN
rmin
0.3 mm
NMIN
nmin
0.15 mm
CR
动载荷KN
5.35 N
COR
静载荷KN
2.60 N
RMP
参考容许转速rmp
23200 rpm
A
作用点a
9.2
DBMIN
dbmin
12.5 mm
DAMAX
damax
23.5 mm
R1MAX
r1max
0.3 mm
WEIGHT
参考重量
23 g
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D