??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
bg - bgx
Bill of material
BG-682ZZ
CODE
code
LX1
AA
ZCLB
6
MFLX
MFLX1
CZ1
SUJ2
JD1
JD11
MODEL
model
CODE2
ZZ
CODE1
biaozhunxing
TOM
tom
SUJ2
A
accuracy
GB/T307P0
D
d
2.0 mm
DD
D
5 mm
B
2.3 mm
R1
r1(min)
0.08
CR
Cr
143 N
C0
40 N
RPM
Allowable speed
85000 rpm
DE
de
2.70 mm
DF
df
3.90 mm
R
0.008 mm
W
weight
0.17 g
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D