??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
bm60w90mm2 - bm60w90mm22
Bill of material
ZDB06-5RK60GU-AFM-5GU3KB
TYPE
type
sc
CODE
OP
output power
60 W
V
Voltage
1ph 100 V
F
frequency
50/60 Hz
A
electric current
1.26/1.70 A
ST
Starting torque
470 mN.m
RT
Rated torque
470/380 mN.m
RS
Rated speed
1250/1550 r/min
C
Capacitance
25.0 μF
RR
L
65.5
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D