??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
bnk01
Bill of material
BNK01-5-10
CODE
LX1
A
LX2
A1
LX3
A2
CZ1
GCr15
CZ2
SUJ2
XH
mm
DD
d
5 mm
D
10 mm
B
10 mm
MIN
min
0.15 mm
CR
Cr
2650 N
COR
Cor
1920 N
CUR
295 N
RPM
rpm
39000 rpm
RPM1
RPM1CAN
55000 rpm
WEIGHT
ZHONGLIANG
3.1 g
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D