??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
BTC01
Bill of material
BTC01-608ZZ-h15
CODE
CZ1
GANG
CZ2
S45C
CZ3
THG
BMCL1
FH
ZCXH
zcxh
MFQ
mfq
HH
h
mm
DD
d
8 mm
D
Dh7
22 mm
DTOL
Dtol
+0.021,0 mm
DDHH
dh
18 mm
B
7 mm
H
29.8 mm
L
53 mm
L1
41 mm
T
12 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.3 mm
ZJNU
zjnu
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D