??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
BTD01
明细表
BTD01-6900ZZ-h20
CODE
LX1
类型
带挡圈单轴承正面安装型
CZ1
轴承材质
CZ2
轴承座材质
S45C
CZ3
挡圈材质
弹簧钢
BMCL1
轴承座表面处理
发黑
ZCXH
轴承型号
MFQ
密封圈
HH
h
mm
DD
d
10 mm
D
Dh7
22 mm
DTOL
D公差
+0.021,0
DDHH
dh
19 mm
B
6 mm
H
43.8 mm
HH1
h1
7 mm
L
34 mm
L1
14 mm
T
12 mm
DD1
d1
6.2 mm
ZJNU
不带轴承和挡圈
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D