??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
btf01
Bill of material
BTF01-623-ZZ
CODE
code
LX1
A1
CZ1
GANG
CZ2
S45C
BMCL1
FH
MODEL
model
SR
seal ring
D
d
3 mm
DH7
D
10 mm
H7
h7
+0.015 0 mm
B
4.0 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
6.0 mm
DH
dh
7 mm
PCD
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
\ mm
M
Coarse thread
M4(3.3) mm
D2
d2
4 mm
D1
d1
6.5 mm
H1
3.6 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D