??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
btj01
Bill of material
BTJ01-623-ZZ-L20
CODE
code
LX1
A1
CZ1
GANG
CZ2
S45C
BMCL1
FH
MODEL
model
SR
seal ring
L
mm
D
d
3 mm
DH7
Dh7
10 mm
H7
Dh7
+0.015 0 mm
B
4 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7 mm
DH
dh
7 mm
D1G7
D1g7
14 mm
G7
D1g7
-0.006 -0.024 mm
PCD
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
\ mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
4 mm
H1
3.3 mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D