??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
btq01
Bill of material
BTQ01-623-ZZ-L20-S5
CODE
code
LX1
A1
CZ1
GANG
CZ2
S45C
CZ3
THG
BMCL1
FH
MODEL
model
SR
seal ring
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
D
d
3 mm
DH7
Dh7
10 mm
H7
Dh7
+0.015 0 mm
B
4 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7 mm
DH
dh
7 mm
D1G7
D1g7
14 mm
G7
D1g7
-0.006 -0.024 mm
PCD
24.0 mm
K
27 mm
A
24.0 mm
F
\ mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D