??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
bx
明细表
BX-GE5E
CODE
代码
BX
LX1
类型
标准型
ZCLB
轴承类别代码
6
LX2
类型
正常系列
CZ1
轴承材质
轴承钢
RCL
热处理
淬火
MODEL
轴承型号
D
d
5 mm
DD
D
14 mm
B
6 mm
C
4 mm
D1
d1(min)
7 mm
A
a°≈
13 °
RL1
基本额定负载(动负载)
3.4 KN
RL2
基本额定负载(静负载)
17 KN
W
重量
0.0038 kg
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D