??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
by
Bill of material
BY-GEG5E
CODE
code
BY
LX1
AA
ZCLB
6
LX2
BB
LX3
CC
CZ1
CZ11
RCL
CH
MODEL
model
D
d
5 mm
DD
D
16 mm
B
9 mm
C
5 mm
D1
d1(min)
8 mm
A
a°≈
21 °
RL1
Dynamic load
5.5 KN
RL2
Static load
27 KN
W
weight
0.0066 kg
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D