??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CBA01
Bill of material
CBA01-D12-h3-p3
CODE
LX1
A
CZ1
LHJ
BMCL1
YJYH
FJ
FJ1
D
mm
H
h
mm
P
p
L
18.5 mm
A
2.5 mm
M
M3 mm
LT
Locking torque
0.5 Nm
RT
Rated torque
0.4 Nm
MT
Maximum torque
0.8 Nm
AD1
Angular deviation
2 °
RD
Radial deviation
0.10 mm
AD
Axial deviation
±0.2 mm
STR
Static torsional rigidity
45 Nm/rad
MS
Maximum speed
52000 rpm
MOI
Moment of inertia
8.3x10^-8 kg.m^2
W
weight
3.7 g
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D