??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
CCP11
明细表
CCP11-D16-h4-p4
CODE
CCP11
LX1
类型
螺钉固定型
CZ1
主体材质
S45C
BMCL1
表面处理
发黑
FJ
附件
紧定螺钉
D
mm
H
h
mm
P
mm
L
24 mm
L1
12 mm
A
6.0 mm
M
3 mm
SJNJ
锁紧扭矩
0.7 N.m
EDNJ
额定扭矩
2.0 N.m
GXLJ
惯性力矩
1.2×10^-4 kg.m2
ZGZS
最高转速
20000 r/min
ZL
重量
28 g
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D