??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CCV11
Bill of material
CCV11-12
CODE
CCV11
CZ1
JSQ
YS
LS
SYWD
-20~80 °
GG
D
12 mm
D1
d1
6 mm
B
4 mm
C
4.9 mm
C1
2.0 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D