??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
CDF01
明细表
CDF01-D21-h4-p4
CODE
LX1
类型
螺钉夹紧型
LX2
类型
单膜片
CZ1
主体材质
铝合金
CZ2
膜片材质
SUS301CSP
BMCL1
主体表面处理
阳极氧化
FJ
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
L
16.7 mm
M
M2.5 mm
LT
锁紧扭矩
1.2 Nm
RT
额定转矩
1.2 Nm
MT
最大扭矩
2.4 Nm
MS
最高转速
10000 rpm
MOI
惯性力矩
1.11x10^-6 kg.m^2
STR
静态扭转刚性
1000 Nm/rad
RD
径向偏差
/ mm
AD1
角向偏差
1.0 °
AD
轴向偏差
±0.2 mm
W1
重量
12 g
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D