??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CDI01
Bill of material
CDI01-D19-h4-p4
CODE
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
L
20 mm
G
8 mm
Z
6.5 mm
F
2.5 mm
H1
H
0.0 mm
M
M2
LT
Locking torque
0.5 Nm
RT
Rated torque
0.7 Nm
MT
Maximum torque
1.4 Nm
MS
Maximum speed
33000 rpm
MOI
Moment of inertia
6.3x10^-7 kg.m^2
STR
Static torsional rigidity
280 Nm/rad
RD
Radial deviation
/ mm
AD1
Angular deviation
0.7 °
AD
Axial deviation
±0.2 mm
W1
weight
9 g
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D