??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CDJ01
Bill of material
CDJ01-D56-h8-p8
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
S45C
CZ2
SUS301CSP
BMCL1
FH
FJ
FJ1
D
mm
H
h
mm
P
p
mm
D1
32 mm
L
45 mm
C
20 mm
U
0 mm
M
M5
RT
Rated torque
25 Nm
MT
Maximum torque
50 Nm
MS
Maximum speed
20000 rpm
MOI
Moment of inertia
0.1x10^-3 kg.m^2
STR
Static torsional rigidity
15x10^3 Nm/rad
RD
Radial deviation
0.02 mm
AD1
Angular deviation
1.0 °
AD
Axial deviation
±0.3 mm
W1
weight
431.5 g
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D