??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CED11
Bill of material
CED11-D14-h3-p3
CNSORDERNO
CED11-D14-h3-p3
CODE
CED11
LX1
A
CZ1
BXG
BMCL1
PG
FJ
FJ1
D
mm
H
h
mm
P
mm
L
22 mm
C
7.5 mm
U
7.0 mm
A
3.8 mm
M
2.5 mm
SJNJ
1.0 N.m
EDNJ
2.0 N.m
ZDNJ
4 N.m
ZGZS
45000 rpm
GXLJ
4.5×10^-7 kg.m2
JTNZGX
22 N.m/rad
JXPC
0.1 mm
JX
1 °
ZXPC
±0.6 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D