??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
CHA01
Bill of material
CHA01-15-h4-p4
CODE
CHA01
LX1
A
CZ1
BXG
CZ2
LQT
BMCL1
PG
FJ
FJ1
GG
H
h
mm
P
mm
D
15.0 mm
D1
15.5 mm
L
18.4 mm
C
6.6 mm
A
3.2 mm
M
2.5 mm
SJNJ
1.0 N.m
EDNJ
3 N.m
ZDNJ
6 N.m
ZGZS
8000 rpm
GXLJ
6×10^-7 kg.m2
JTNZGX
800 N.m/rad
JXPC
0.5 mm
JX
1.5 °
ZXPC
±0.1 mm
ZL
15
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D