??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dey41
Bill of material
DEY41-120L
CODE
DEY41
GG
TMCC
tmcc
120x120 mm
XC
xc
70 mm
DJ
dj
lxbj
JT
jt
D:D-SUB-15P H:HRS-12P
ZDSD
zdsd
20 mm/sec
CFDWJD
cfdwjd
+0.001/-0.001 mm
FBL
fbl
0.005/0.0025 mm
PXD
pxd
0.03 mm
ZZ
zz
18 kgf
ZL
zl
1.20 kg
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D