??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dse11
Bill of material
DSE11-40
CODE
DSE11
GG
gg
TMCC
40x80 mm
XC
+12.5/-12.5 mm
FZSP
fzsp
147 kgf
FZCZ
fzcz
49 kgf
ZXKD
zxkd
10 μm
YDJDZX
ydjdzx
5 μm
YDJDPX
ydjdpx
20 μm
ZL
zl
0.44 kg
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D