??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dsf11
Bill of material
DSF11-40
CODE
DSF11
LX1
A
CZ1
SUS440C
BMCL1
WDJDN
GG
gg
TMCC
tmcc
40x40 mm
XC
xc
+6.5/-6.5 mm
ZXKD
zxkd
10 μm
NFZ
nfz
88 N
YDJDZX
ydjdzxd
3 μm
YDJDPX
ydjdpx
12 μm
YDJDSX
ydjdsxbd
40 °
YDJDZY
ydjdzybd
20 °
RXLJSX
rxljsxbd
4.5 N.m
RXLJZY
rxljzybd
5.0 N.m
RXLJCX
rxljcxgd
4.5 N.m
LJGXSX
ljgxsx
0.80
LJGXZY
ljgxzy
0.68
LJGXCX
ljgxcxgd
0.85
PXD
pxd
50 μm
ZL
zl
0.34 kg
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D