??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
dvc16-5575
Bill of material
DVA16-5575-L50
CODE
DVA16
TYPE
5575
CZ
cz
A6063-T5
BMCL
bmcl
ps
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
JMCC
jmcc
55x75 mm
ZL
zl
3.029 kg/m
JMJ
jmj
989.65 mm^2
JMGXJ1
jmgxjLx
74.31x10^4 mm^4
JMGXJ2
jmgxjLy
40.18x10^4 mm^4
KWJM1
kwjmmsWx
20030.84 mm^3
KWJM2
kwjmmsWy
10829.59 mm^3
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D