??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
dwg01
明细表
DWG01-25
CODE
LX1
类型
精密螺杆型
CDFX
传动方向
X轴
CZ1
材质
铜合金
BMCL1
表面处理
黑色氟树脂
GG
规格
TMCC
台面尺寸
25x25 mm
XC
行程
+5/-5 mm
ZXKD
最小刻度
10 μm
XNXZ
旋钮旋转一圈的移动量
0.5 mm
NFZ1
耐负载水平
29.4 N
NFZ2
耐负载垂直
9.8 N
YDJD1
移动精度直线度
50 μm
YDJD2
移动精度平行度
50 μm
RXLJ1
容许力矩负载上下摆动
2 N.m
RXLJ2
容许力矩负载左右摆动
1.5 N.m
RXLJ3
容许力矩负载侧向滚动
1.3 N.m
PXD
平行度
50 μm
ZL
重量
0.04 kg
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D