??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
gae11
Bill of material
GAE11-D6-L15
CODE
GAE11
LX1
A
LX2
B
DGC
f8
CZ3
CZ31
CZ4
CZ41
YD
/
BMCL
BMCL2
D
Df8
TOL
-0.010,-0.028
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
U
2.0 mm
X
0.70 mm
XTOL
ETOL
+0.1,0 mm
DD
d
5.0 mm
DDTOL
dTOL
+0.075,0 mm
FDDQ
fddq
YCS12-5
C
0.5 mm
ZJHCKC
zjhc
KC
mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D