??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
gbh51 - dao xiang zhou
Bill of material
GBH61-D6-L15-M3-SC0
CODE
LX1
DGC
g6
CZ1
CZ2
YD
YD1
BMCL
D
Dg6
mm
TOL
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
M
cuyaluowen
SC
mm
Wert eingeben für SC
mm
cm
inch
ft
E
5 mm
B
9 mm
C
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D